Número de dientes | 3 3 |
Altura de almacenamiento | 18.8 pulg 477 mm |
Ancho total | 14 pulg 345 mm |
Peso | 539 lb 245 kg |
Longitud | 58.6 pulg 1487 mm |
Dientes incluidos | Sí Sí |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Las tenazas con eslabón rígido Cat® son el complemento ideal para agregarles versatilidad a las máquinas Cat. Diseñadas para combinaciones específicas de excavadora y cucharón, sirven para manipular más materiales sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas para mejorar las máquinas para que puedan manipular materiales más grandes y pesados.
Número de dientes | 3 3 |
Altura de almacenamiento | 18.8 pulg 477 mm |
Ancho total | 14 pulg 345 mm |
Peso | 539 lb 245 kg |
Longitud | 58.6 pulg 1487 mm |
Dientes incluidos | Sí Sí |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Tenaza con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido