Tenaza Pro Plus

Tenazas hidráulicas de la serie Pro Tenaza Pro Plus de 6 dientes de 1.332 mm (52 in): 559-5521

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Número de dientes
6
6
Altura de almacenamiento
36.5 pulg
928 mm
Ancho total
52.4 pulg
1332 mm

Descripción general

Las tenazas Pro Plus Cat® son el complemento ideal para darles a las máquinas Cat un nuevo nivel de versatilidad. Cada una está diseñada para la combinación de excavadora y cucharón para que pueda trabajar con cargas más grandes y pesadas sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas para manipular más materiales resistentes y satisfacer sus necesidades diarias.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro Plus de 6 dientes de 1.332 mm (52 in): 559-5521

Número de dientes 6 6
Altura de almacenamiento 36.5 pulg 928 mm
Ancho total 52.4 pulg 1332 mm
Peso 2246 lb 1019 kg
Longitud 74.7 pulg 1897 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Sujetapasador Sujetapasador

Vea cómo Tenaza Pro Plus de 6 dientes de 1.332 mm (52 in): 559-5521 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro Plus

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tenaza Pro Plus
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series