Tenaza Pro Plus

Tenazas hidráulicas de la serie Pro Tenaza Pro Plus de 5 dientes de 1.139 mm (45 in): 533-0913

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Número de dientes
5
5
Altura de almacenamiento
39.4 pulg
1001 mm
Ancho total
44.8 pulg
1139 mm

Descripción general

Las tenazas Pro Plus Cat® son el complemento ideal para darles a las máquinas Cat un nuevo nivel de versatilidad. Cada una está diseñada para la combinación de excavadora y cucharón para que pueda trabajar con cargas más grandes y pesadas sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas para manipular más materiales resistentes y satisfacer sus necesidades diarias.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro Plus de 5 dientes de 1.139 mm (45 in): 533-0913

Número de dientes 5 5
Altura de almacenamiento 39.4 pulg 1001 mm
Ancho total 44.8 pulg 1139 mm
Peso 3157 lb 1432 kg
Longitud 84.1 pulg 2137 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Sujetapasador Sujetapasador

Vea cómo Tenaza Pro Plus de 5 dientes de 1.139 mm (45 in): 533-0913 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro Plus

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tenaza Pro Plus
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series