Tenaza Pro

Tenazas hidráulicas de la serie Pro Tenaza Pro de 5 dientes de 926 mm (36 in): 583-4545

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Número de dientes
5
5
Altura de almacenamiento
33.7 pulg
855 mm
Ancho total
36.5 pulg
926 mm

Descripción general

Las tenazas Pro Cat® son el complemento ideal para darles a las máquinas Cat un nuevo nivel de versatilidad. Cada una está diseñada para la combinación de excavadora y cucharón para que pueda trabajar con cargas más grandes y pesadas sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas como una solución duradera para la manipulación diaria de materiales.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro de 5 dientes de 926 mm (36 in): 583-4545

Número de dientes 5 5
Altura de almacenamiento 33.7 pulg 855 mm
Ancho total 36.5 pulg 926 mm
Peso 1423 lb 645 kg
Longitud 60.5 pulg 1537 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Tenaza Pro de 5 dientes de 926 mm (36 in): 583-4545 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tenaza Pro
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series