Toma en estudio

Dientes mariposa 5 dientes: tipo de diente para tenaza A5

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de dientes
5 dientes/2 dientes
5 dientes/2 dientes
Ancho
14.3 pulg
363 mm
Longitud total
38.2 pulg
970 mm

Descripción general

Los dientes para tenaza son obligatorios para el funcionamiento correcto de la tenaza.

Especificaciones del producto para 5 dientes: tipo de diente para tenaza A5

Número de dientes 5 dientes/2 dientes 5 dientes/2 dientes
Ancho 14.3 pulg 363 mm
Longitud total 38.2 pulg 970 mm
Altura total 8.3 pulg 210 mm
Separación entre dientes 15.5 pulg 394 mm
Grosor del diente 1 pulg 25 mm
Peso 137.1 lb 62.2 kg
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 y 450 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 y 450
Tipo de diente para tenaza A5 A5

Vea cómo 5 dientes: tipo de diente para tenaza A5 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha