Tenaza Pro Plus

Tenazas hidráulicas de la serie Pro Tenaza Pro Plus de 6 dientes de 1.005 mm (40 in): 578-2532

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de dientes
6
6
Altura de almacenamiento
25.8 pulg
656 mm
Ancho total
39.6 pulg
1005 mm

Descripción general

Las tenazas Pro Plus Cat® son el complemento ideal para darles a las máquinas Cat un nuevo nivel de versatilidad. Cada una está diseñada para la combinación de excavadora y cucharón para que pueda trabajar con cargas más grandes y pesadas sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas para manipular más materiales resistentes y satisfacer sus necesidades diarias.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro Plus de 6 dientes de 1.005 mm (40 in): 578-2532

Número de dientes 6 6
Altura de almacenamiento 25.8 pulg 656 mm
Ancho total 39.6 pulg 1005 mm
Peso 975 lb 442 kg
Longitud 48.1 pulg 1222 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Tenaza Pro Plus de 6 dientes de 1.005 mm (40 in): 578-2532 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro Plus

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tenaza Pro Plus
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series