Toma en estudio

Dientes mariposa 2 dientes: tipo de diente para tenaza A6

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de dientes
5 dientes/2 dientes
5 dientes/2 dientes
Ancho
14.3 pulg
363 mm
Longitud total
43.8 pulg
1112 mm

Descripción general

Los dientes para tenaza son obligatorios para el funcionamiento correcto de la tenaza.

Especificaciones del producto para 2 dientes: tipo de diente para tenaza A6

Número de dientes 5 dientes/2 dientes 5 dientes/2 dientes
Ancho 14.3 pulg 363 mm
Longitud total 43.8 pulg 1112 mm
Altura total 7.7 pulg 195 mm
Separación entre dientes 7.7 pulg 196 mm
Grosor del diente 1 pulg 25 mm
Peso 124.8 lb 56.6 kg
Clase de máquina BHL 415-444 BHL 415-444
Tipo de diente para tenaza A6 A6

Vea cómo 2 dientes: tipo de diente para tenaza A6 se compara otros productos consultados con frecuencia.