Tenaza Pro

Tenazas hidráulicas de la serie Pro Tenaza Pro de 4 dientes de 1.332 mm (52 in): 418-0438

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Número de dientes
4
4
Altura de almacenamiento
39.8 pulg
1011 mm
Ancho total
52.4 pulg
1332 mm

Descripción general

Las tenazas Pro Cat® son el complemento ideal para darles a las máquinas Cat un nuevo nivel de versatilidad. Cada una está diseñada para la combinación de excavadora y cucharón para que pueda trabajar con cargas más grandes y pesadas sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas como una solución duradera para la manipulación diaria de materiales.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro de 4 dientes de 1.332 mm (52 in): 418-0438

Número de dientes 4 4
Altura de almacenamiento 39.8 pulg 1011 mm
Ancho total 52.4 pulg 1332 mm
Peso 1678 lb 761 kg
Longitud 74.7 pulg 1897 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Sujetapasador Sujetapasador

Vea cómo Tenaza Pro de 4 dientes de 1.332 mm (52 in): 418-0438 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tenaza Pro
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series