Tenaza con eslabón rígido

Tenazas con eslabón rígido Tenaza con eslabón rígido de 4 dientes de 715 mm (28 in): 589-8387

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Número de dientes
4
4
Altura de almacenamiento
20.4 pulg
518 mm
Ancho total
28 pulg
715 mm

Descripción general

Las tenazas con eslabón rígido Cat® son el complemento ideal para agregarles versatilidad a las máquinas Cat. Diseñadas para combinaciones específicas de excavadora y cucharón, sirven para manipular más materiales sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas para mejorar las máquinas para que puedan manipular materiales más grandes y pesados.

Especificaciones del producto para Tenaza con eslabón rígido de 4 dientes de 715 mm (28 in): 589-8387

Número de dientes 4 4
Altura de almacenamiento 20.4 pulg 518 mm
Ancho total 28 pulg 715 mm
Peso 709 lb 321 kg
Longitud 59.3 pulg 1507 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Sujetapasador Sujetapasador

Vea cómo Tenaza con eslabón rígido de 4 dientes de 715 mm (28 in): 589-8387 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza con eslabón rígido

Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido

Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido

Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido

Tenaza con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido