Tenaza Pro Plus

Tenazas hidráulicas de la serie Pro Tenaza Pro Plus de 5 dientes de 726 mm (29 in): 578-2539

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de dientes
5
5
Altura de almacenamiento
25.8 pulg
656 mm
Ancho total
28.6 pulg
726 mm

Descripción general

Las tenazas Pro Plus Cat® son el complemento ideal para darles a las máquinas Cat un nuevo nivel de versatilidad. Cada una está diseñada para la combinación de excavadora y cucharón para que pueda trabajar con cargas más grandes y pesadas sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas para manipular más materiales resistentes y satisfacer sus necesidades diarias.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro Plus de 5 dientes de 726 mm (29 in): 578-2539

Número de dientes 5 5
Altura de almacenamiento 25.8 pulg 656 mm
Ancho total 28.6 pulg 726 mm
Peso 893 lb 405 kg

Vea cómo Tenaza Pro Plus de 5 dientes de 726 mm (29 in): 578-2539 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro Plus

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Pro Plus

Tenaza Pro Plus
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Pro Plus

Tenazas hidráulicas Cat Pro Series

Tenazas hidráulicas Cat Pro Series