Tenaza con eslabón rígido

Tenazas con eslabón rígido Tenaza con eslabón rígido de 4 dientes de 595 mm (23 in): 589-8381

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Número de dientes
4
4
Altura de almacenamiento
19.5 pulg
494 mm
Ancho total
23 pulg
595 mm

Descripción general

Las tenazas con eslabón rígido Cat® son el complemento ideal para agregarles versatilidad a las máquinas Cat. Diseñadas para combinaciones específicas de excavadora y cucharón, sirven para manipular más materiales sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas para mejorar las máquinas para que puedan manipular materiales más grandes y pesados.

Especificaciones del producto para Tenaza con eslabón rígido de 4 dientes de 595 mm (23 in): 589-8381

Número de dientes 4 4
Altura de almacenamiento 19.5 pulg 494 mm
Ancho total 23 pulg 595 mm
Peso 642 lb 291 kg
Longitud 58.6 pulg 1487 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Tenaza con eslabón rígido de 4 dientes de 595 mm (23 in): 589-8381 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza con eslabón rígido

Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido

Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido

Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido

Tenaza con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido
Funcionamiento de las tenazas con eslabón rígido