Tenaza Pro

Tenazas hidráulicas de la serie Pro Tenaza Pro de 5 dientes de 926 mm (36 in): 578-2513

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Número de dientes
5
5
Altura de almacenamiento
35.2 pulg
895 mm
Ancho total
36.5 pulg
926 mm

Descripción general

Las tenazas Pro Cat® son el complemento ideal para darles a las máquinas Cat un nuevo nivel de versatilidad. Cada una está diseñada para la combinación de excavadora y cucharón para que pueda trabajar con cargas más grandes y pesadas sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas como una solución duradera para la manipulación diaria de materiales.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro de 5 dientes de 926 mm (36 in): 578-2513

Número de dientes 5 5
Altura de almacenamiento 35.2 pulg 895 mm
Ancho total 36.5 pulg 926 mm
Peso 1536 lb 697 kg
Longitud 62.8 pulg 1594 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Tenaza Pro de 5 dientes de 926 mm (36 in): 578-2513 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tenaza Pro
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series