Número de dientes | 4 4 |
Altura de almacenamiento | 33.7 pulg 855 mm |
Ancho total | 37.7 pulg 957 mm |
Peso | 2072 lb 940 kg |
Longitud | 67.2 pulg 1708 mm |
Dientes incluidos | Sí Sí |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Las tenazas Pro Cat® son el complemento ideal para darles a las máquinas Cat un nuevo nivel de versatilidad. Cada una está diseñada para la combinación de excavadora y cucharón para que pueda trabajar con cargas más grandes y pesadas sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas como una solución duradera para la manipulación diaria de materiales.
Número de dientes | 4 4 |
Altura de almacenamiento | 33.7 pulg 855 mm |
Ancho total | 37.7 pulg 957 mm |
Peso | 2072 lb 940 kg |
Longitud | 67.2 pulg 1708 mm |
Dientes incluidos | Sí Sí |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Tenaza Pro
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series