Toma en estudio

Acoplamientos CW CW05 manual para miniexcavadoras de 1 tonelada

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso
55.1 lb
25 kg
Anchura total
9.3 pulg
235 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1 tonelada
Miniexcavadoras de 1 tonelada

Información general

Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.

Especificaciones del producto para CW05 manual para miniexcavadoras de 1 tonelada

Peso 55.1 lb 25 kg
Anchura total 9.3 pulg 235 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1 tonelada Miniexcavadoras de 1 tonelada
Altura total 9.4 pulg 239 mm
Carcasa estandarizada 17.3 pulg 439 mm
Diámetro de bulón 1.2 pulg 30 mm
Capacidad de gancho de elevación 1322.8 lb 600 kg
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido No se necesita No se necesita

Compare CW05 manual para miniexcavadoras de 1 tonelada con otros productos considerados habitualmente.