Toma en estudio

Acoplamientos CW CW05 manual para miniexcavadoras de 2 toneladas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso
55.1 lb
25 kg
Anchura total
9.3 pulg
235 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 2 toneladas
Miniexcavadoras de 2 toneladas

Información general

Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.

Especificaciones del producto para CW05 manual para miniexcavadoras de 2 toneladas

Peso 55.1 lb 25 kg
Anchura total 9.3 pulg 235 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 2 toneladas Miniexcavadoras de 2 toneladas
Altura total 9.6 pulg 244 mm
Carcasa estandarizada 14 pulg 355 mm
Diámetro de bulón 1.4 pulg 35 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido No se necesita No se necesita

Compare CW05 manual para miniexcavadoras de 2 toneladas con otros productos considerados habitualmente.