Toma en estudio

Acoplamientos CW CW05 hidráulico para miniexcavadoras de 2 toneladas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso
66.1 lb
30 kg
Anchura total
9.8 pulg
248 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 2 toneladas
Miniexcavadoras de 2 toneladas

Información general

Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.

Especificaciones del producto para CW05 hidráulico para miniexcavadoras de 2 toneladas

Peso 66.1 lb 30 kg
Anchura total 9.8 pulg 248 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 2 toneladas Miniexcavadoras de 2 toneladas
Altura total 9.6 pulg 244 mm
Carcasa estandarizada 17.4 pulg 443 mm
Diámetro de bulón 1.4 pulg 35 mm
Capacidad de gancho de elevación 1322.8 lb 600 kg
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido Específico, instalado de fábrica Específico, instalado de fábrica

Compare CW05 hidráulico para miniexcavadoras de 2 toneladas con otros productos considerados habitualmente.
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
Descripción general del Acoplamiento Cat® CW-05

Descripción general del Acoplamiento Cat® CW-05