Especificaciones
| Clase de máquina | 7,5-15 7,5-15 |
| Peso | 160.6 lb 354 kg |
| Capacidad de gancho de elevación | 10 ton (EE. UU.) 10 ton (EE. UU.) |
Especificaciones clave
Los acoplamientos CW de conexión hidráulica Cat® se conectan perfectamente a los sistemas hidráulico y electrónico de su máquina y le ofrecen la posibilidad para recoger un accesorio con plena funcionalidad en segundos desde la seguridad de su cabina. Los acoplamientos HCCW ofrecen las ventajas de productividad y versatilidad que usted espera de un acoplamiento, al tiempo que mejoran la seguridad de sus empleados, equipos y operaciones en general.
| Clase de máquina | 7,5-15 7,5-15 |
| Peso | 160.6 lb 354 kg |
| Capacidad de gancho de elevación | 10 ton (EE. UU.) 10 ton (EE. UU.) |
| Anchura | 21.7 pulg 550 mm |
| Altura | 24 pulg 609 mm |
| Presión hidráulica Bloqueo máx. | 1740 lbf/pulg 120 bar |
| Presión hidráulica Desbloqueo máx. | 5076 lbf/pulg 350 bar |
| Conectores hidráulicos de 1/2" (montados) | 3 3 |
| Conectores hidráulicos de 3/4" (montados) | 2 2 |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Ver más ofertas