Toma en estudio

Acoplamientos CW CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso
185.2 lb
84 kg
Anchura total
15 pulg
382 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 10 toneladas
Miniexcavadoras de 10 toneladas

Información general

Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.

Especificaciones del producto para CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas

Peso 185.2 lb 84 kg
Anchura total 15 pulg 382 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 10 toneladas Miniexcavadoras de 10 toneladas
Altura total 16.7 pulg 423 mm
Carcasa estandarizada 27.8 pulg 706 mm
Diámetro de bulón 2.4 pulg 60 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido Específico, instalado de fábrica Específico, instalado de fábrica

Compare CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas con otros productos considerados habitualmente.