Performans
Çevrim Süresi - Açık | 2.1 sn. 2.1 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 729 Sh Ton 6485 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 206 Sh Ton 1830 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 265 Sh Ton 2355 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat P200 Serisi İkincil Ufalayıcılar moloz parçalarının boyutunu küçültecek, iş sahasını temizleyecek ve yıkım sonrasında betonu inşaat demirinden zemin seviyesinde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Çevrim Süresi - Açık | 2.1 sn. 2.1 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 729 Sh Ton 6485 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 206 Sh Ton 1830 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 265 Sh Ton 2355 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 4786 psi 33000 kPa |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 119 gal/dk. 450 l/dk. |
Çene Derinliği | 42.1 inç 1070 mm |
Kesici Uzunluğu | 8.9 inç 225 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 58.9 inç 1495 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 30.9 inç 785 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 18.1 inç 460 mm |
Uzunluk | 133.5 inç 3390 mm |
Yükseklik | 80.9 inç 2055 mm |
Genişlik | 32.7 inç 830 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 10836 lb 4915 kg |
Ekskavatör Minimum | 45.000 kg (99.200 lb) 45.000 kg (99.200 lb) |
Ekskavatör Maksimum | 70.000 kg (154.300 lb) 70.000 kg (154.300 lb) |
Cat P245 İkincil Ufalayıcı
Cat Ekskavatöre takılı Cat P224 Ufalayıcı
Cat İkincil Ufalayıcı kaya eziyor