Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.9 sn. 1.9 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.4 sn. 1.4 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 664 Sh Ton 5905 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 192 Sh Ton 1710 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 268 Sh Ton 2385 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat P300 Serisi Birincil Ufalayıcılar yıkım sırasında beton yapıları kesme, kırma ve ezme gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Çevrim Süresi - Açık | 1.9 sn. 1.9 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.4 sn. 1.4 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 664 Sh Ton 5905 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 192 Sh Ton 1710 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 268 Sh Ton 2385 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 4786 psi 33000 kPa |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 95 gal/dk. 360 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 2321 psi 16000 kPa |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 12 gal/dk. 45 l/dk. |
Çene Derinliği | 35.8 inç 910 mm |
Kesici Uzunluğu | 8.9 inç 225 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 56.3 inç 1430 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 29.5 inç 750 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 18.1 inç 460 mm |
Uzunluk | 99.4 inç 2525 mm |
Yükseklik | 89.8 inç 2280 mm |
Genişlik | 38.6 inç 980 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 10401 lb 4718 kg |
Ekskavatör Minimum | 45.000 kg (99.200 lb) 45.000 kg (99.200 lb) |
Ekskavatör Maksimum | 68.000 kg (149.900 lb) 68.000 kg (149.900 lb) |
Cat P345 Birincil Ufalayıcı
Cat 352 Düz Boma takılı Cat P345 Ufalayıcı
Cat P345 Ufalayıcı bina yıkıyor
Cat P332 Ufalayıcı tuğla binayı yıkıyor