Performans
Çevrim Süresi - Açık | 2.1 sn. 2.1 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 824 Sh Ton 7330 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 228 Sh Ton 2030 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 301 Sh Ton 2675 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat P300 Serisi Birincil Ufalayıcılar yıkım sırasında beton yapıları kesme, kırma ve ezme gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Çevrim Süresi - Açık | 2.1 sn. 2.1 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 824 Sh Ton 7330 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 228 Sh Ton 2030 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 301 Sh Ton 2675 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 4786 psi 33000 kPa |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 119 gal/dk. 450 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 2321 psi 16000 kPa |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 13 gal/dk. 50 l/dk. |
Çene Derinliği | 42.7 inç 1085 mm |
Kesici Uzunluğu | 8.9 inç 225 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 64.4 inç 1635 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 32.3 inç 820 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 20.5 inç 520 mm |
Uzunluk | 112.8 inç 2865 mm |
Yükseklik | 99.2 inç 2520 mm |
Genişlik | 42.7 inç 1085 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 13735 lb 6230 kg |
Ekskavatör Minimum | 65.000 kg (143.300 lb) 65.000 kg (143.300 lb) |
Ekskavatör Maksimum | 95.000 kg (209.400 lb) 95.000 kg (209.400 lb) |
Cat P365 Birincil Ufalayıcı
Cat 352 Düz Boma takılı Cat P345 Ufalayıcı
Cat P345 Ufalayıcı bina yıkıyor
Cat P332 Ufalayıcı tuğla binayı yıkıyor