Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 351 Sh Ton 3125 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 107 Sh Ton 955 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 192 Sh Ton 1710 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat P200 Serisi İkincil Ufalayıcılar moloz parçalarının boyutunu küçültecek, iş sahasını temizleyecek ve yıkım sonrasında betonu inşaat demirinden zemin seviyesinde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 351 Sh Ton 3125 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 107 Sh Ton 955 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 192 Sh Ton 1710 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 4786 psi 33000 kPa |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 59 gal/dk. 225 l/dk. |
Çene Derinliği | 30.3 inç 770 mm |
Kesici Uzunluğu | 5.9 inç 150 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 42.1 inç 1070 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 24.4 inç 620 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 13.2 inç 335 mm |
Uzunluk | 97 inç 2465 mm |
Yükseklik | 57.1 inç 1450 mm |
Genişlik | 24.4 inç 620 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 4409 lb 2000 kg |
Ekskavatör Minimum | 18.000 kg (39.700 lb) 18.000 kg (39.700 lb) |
Ekskavatör Maksimum | 25.000 kg (55.100 lb) 25.000 kg (55.100 lb) |
Cat P218 İkincil Ufalayıcı
Cat Ekskavatöre takılı Cat P224 Ufalayıcı
Cat İkincil Ufalayıcı kaya eziyor