Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1 sn. 1 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 264 Sh Ton 2345 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 74 Sh Ton 655 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 148 Sh Ton 1320 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat P200 Serisi İkincil Ufalayıcılar moloz parçalarının boyutunu küçültecek, iş sahasını temizleyecek ve yıkım sonrasında betonu inşaat demirinden zemin seviyesinde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Çevrim Süresi - Açık | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1 sn. 1 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 264 Sh Ton 2345 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 74 Sh Ton 655 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 148 Sh Ton 1320 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 4786 psi 33000 kPa |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 40 gal/dk. 150 l/dk. |
Çene Derinliği | 25.6 inç 650 mm |
Kesici Uzunluğu | 4.5 inç 115 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 34.8 inç 885 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 21.9 inç 555 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 12.2 inç 310 mm |
Uzunluk | 87 inç 2210 mm |
Yükseklik | 51.6 inç 1310 mm |
Genişlik | 21.9 inç 555 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 3285 lb 1490 kg |
Ekskavatör Minimum | 14.000 kg (30.900 lb) 14.000 kg (30.900 lb) |
Ekskavatör Maksimum | 19.000 kg (41.900 lb) 19.000 kg (41.900 lb) |
Cat P214 İkincil Ufalayıcı
Cat Ekskavatöre takılı Cat P224 Ufalayıcı
Cat İkincil Ufalayıcı kaya eziyor