BP22 drivs av en hydraulisk motor och BP25 har två hydrauliska motorer. Alla motorer monteras så att de är skyddade mot skador.
Parkeringsstöden gör att sopborsten kan parkeras stabilt och säkert när den inte används.
Uppsamlingsborstarna är har ett unikt upphängningssystem som eliminerar behovet av stödhjul. Detta innebär att borsten kan hänga fritt över arbetsytan och fungerar optimalt redan från början.
Nivåindikatorn gör det möjligt för föraren att se borstens nivå från hytten.
Uppsamlingsborstarna är försedda med ett stort tråg som är enkelt att ta bort och tömma, för högre produktivitet.
BP22 och BP25 är försedda med inbyggd vattentank på 400 liter (106 gallon).
Vattensprejsatsen bidrar till att minska mängden luftburet damm under sopningen.
Den här hållaren är monterad på redskapet och skyddad mot väder och vind, och den innehåller alla drifts- och underhållshandböcker som krävs för hantering av arbetsredskapet.
Cat®:s uppsamlingsborstar är standardutrustade med utbytbara polypropensektioner. Veckade borstsektioner kan göras om till bara ståltråd eller 50/50 polypropen och ståltråd för särskilda användningsområden.