Studiobilder

Vinklingsbara sopborstar BA121, hydraulisk

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
92 tum
2336 millimeter
Sopbredd
82.7 tum
2100 millimeter
Borstdiameter
32.1 tum
815 millimeter

Översikt

Används för städning av parkeringsplatser, industrier, sågverk, landningsbanor, gator, uppfarter och körbanor.

Produktspecifikation för BA121, hydraulisk

Total bredd 92 tum 2336 millimeter
Sopbredd 82.7 tum 2100 millimeter
Borstdiameter 32.1 tum 815 millimeter
Hydraulik Standardflöde med 14 stift Standardflöde med 14 stift
Höjd 35.2 tum 893 millimeter
Längd 61.4 tum 1560 millimeter
Vikt 892.9 lb 405 kg
Optimalt hydraulflöde 42–87 l/min (11–23 gallon/min) 42–87 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145–235 bar (2 100–3 400 psi) 145–235 bar (2 100–3 400 psi)
Motordeplacement 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 200 rpm 200 rpm
Sopbredd – vinklad (±30 grader) 71.7 tum 1820 millimeter
Total bredd – vinklad (±30 grader) 79.5 tum 2020 millimeter
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Huvförlängning som tillval 55.1 lb 25 kg

Jämför BA121, hydraulisk med produkter som ofta jämförs.