Студийный снимок

Комплекты водяных баков 600 л (159 галл.)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Общая масса
429.9 фунты
195 кг
Вместимость водяного бака
158.5 галлонов (США)
600 л
Габаритная высота
38.6 дюймы
981 мм

Обзор

Комплекты для источников воды для щеток, дорожных фрез и пил.

Характеристики продукции 600 л (159 галл.)

Общая масса 429.9 фунты 195 кг
Вместимость водяного бака 158.5 галлонов (США) 600 л
Габаритная высота 38.6 дюймы 981 мм
Габаритная длина 28 дюймы 712 мм
Габаритная ширина 62.2 дюймы 1580 мм

Узнайте результаты сравнения 600 л (159 галл.) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок