Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Масса
211.6 фунты
96 кг
Габаритная ширина
17.2 дюймы
437 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов B2, B4, B4s, B6, B6s и B8.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Масса 211.6 фунты 96 кг
Габаритная ширина 17.2 дюймы 437 мм
Габаритная длина 27.6 дюймы 702 мм
Габаритная высота 11.4 дюймы 289 мм
Диаметры пальцев 45/50 мм (1,8/2 дюйма) 45/50 мм (1,8/2 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — крепление на пальцах с популярной продукцией.