Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн (2 амер. тонны) - штифтовое крепление

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
22 фунты
10 кг
Габаритная ширина
12.4 дюймы
316 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов B2, B4, B4s, B6, B6s и B8.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн (2 амер. тонны) - штифтовое крепление

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 22 фунты 10 кг
Габаритная ширина 12.4 дюймы 316 мм
Габаритная длина 17.3 дюймы 440 мм
Габаритная высота 10.5 дюймы 267 мм
Диаметры пальцев 35/35 мм (1,4/1,4 дюйма) 35/35 мм (1,4/1,4 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн (2 амер. тонны) - штифтовое крепление с популярной продукцией.