Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — S-30

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Соединительная муфта S-30
Соединительная муфта S-30
Масса
58 фунты
26.3 кг
Габаритная ширина
11.8 дюймы
300 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для использования с молотами моделей B1, B2, B4, H35, H45 и уплотнителем с виброплитой CVP16.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — S-30

Тип сопряжения Соединительная муфта S-30 Соединительная муфта S-30
Масса 58 фунты 26.3 кг
Габаритная ширина 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина 13.4 дюймы 340 мм
Габаритная высота 6.6 дюймы 168 мм
Диаметры пальцев 25/25 мм (1/1 дюйма) 25/25 мм (1/1 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — S-30 с популярной продукцией.