Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — CW-05

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования CW-05
Устройство смены навесного оборудования CW-05
Масса
75 фунты
34 кг
Габаритная ширина
11.8 дюймы
300 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов серии H.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — CW-05

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05
Масса 75 фунты 34 кг
Габаритная ширина 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина 13.7 дюймы 348 мм
Габаритная высота 9.3 дюймы 235 мм

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — CW-05 с популярной продукцией.