Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн 5 т — крепление на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Масса
33.1 фунты
15 кг
Габаритная ширина
12.7 дюймы
323 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов B2, B4, B4s, B6, B6s и B8.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 5 т — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Масса 33.1 фунты 15 кг
Габаритная ширина 12.7 дюймы 323 мм
Габаритная длина 17.3 дюймы 440 мм
Габаритная высота 12.2 дюймы 310 мм
Диаметры пальцев 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма) 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 5 т — крепление на пальцах с популярной продукцией.