Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — S-45

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования S-45
Устройство смены навесного оборудования S-45
Масса
174.8 фунты
79.3 кг
Габаритная ширина
15.7 дюймы
400 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для использования с молотами модели B9, H80, H95 и уплотнителем с виброплитой CVP40.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — S-45

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-45 Устройство смены навесного оборудования S-45
Масса 174.8 фунты 79.3 кг
Габаритная ширина 15.7 дюймы 400 мм
Габаритная длина 20.9 дюймы 530 мм
Габаритная высота 8.5 дюймы 215 мм
Диаметры пальцев 40/40 мм (1,6/1,6 дюйма) 40/40 мм (1,6/1,6 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — S-45 с популярной продукцией.