Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — S-50

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования S-50
Устройство смены навесного оборудования S-50
Масса
175.7 фунты
79.7 кг
Габаритная ширина
15.7 дюймы
400 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для использования с молотами модели B9, H80, H95 и уплотнителем с виброплитой CVP40.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — S-50

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-50 Устройство смены навесного оборудования S-50
Масса 175.7 фунты 79.7 кг
Габаритная ширина 15.7 дюймы 400 мм
Габаритная длина 20.9 дюймы 530 мм
Габаритная высота 8.5 дюймы 215 мм
Диаметры пальцев 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма) 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — S-50 с популярной продукцией.