Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — S-40

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования S-40
Устройство смены навесного оборудования S-40
Масса
69.4 фунты
31.5 кг
Габаритная ширина
11.8 дюймы
300 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для использования с молотами моделей B1, B2, B4, H35, H45.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — S-40

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40
Масса 69.4 фунты 31.5 кг
Габаритная ширина 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина 15 дюймы 381 мм
Габаритная высота 7.4 дюймы 189 мм
Диаметры пальцев 35/35 мм (1,4/1,4 дюйма) 35/35 мм (1,4/1,4 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — S-40 с популярной продукцией.