Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
218.3 фунты
99 кг
Габаритная ширина
17.2 дюймы
437 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов B2, B4, B4s, B6, B6s и B8.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 218.3 фунты 99 кг
Габаритная ширина 17.2 дюймы 437 мм
Габаритная длина 28.5 дюймы 724 мм
Габаритная высота 12.6 дюймы 321 мм
Диаметры пальцев 45/50 мм (1,8/2 дюйма) 45/50 мм (1,8/2 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — крепление на пальцах с популярной продукцией.