Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — мини-погрузчик

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Масса
326.3 фунты
148 кг
Габаритная ширина
49.7 дюймы
1263 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов B4, B4s, B6 и B6s

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — мини-погрузчик

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Масса 326.3 фунты 148 кг
Габаритная ширина 49.7 дюймы 1263 мм
Габаритная длина 14.1 дюймы 357 мм
Габаритная высота 21.5 дюймы 547 мм

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — мини-погрузчик с популярной продукцией.