Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн — узел крепления с захватами

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Узел крепления с захватами для смены навесного оборудования
Узел крепления с захватами для смены навесного оборудования
Масса
165.3 фунты
75 кг
Габаритная ширина
17.7 дюймы
450 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов серии H.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — узел крепления с захватами

Тип сопряжения Узел крепления с захватами для смены навесного оборудования Узел крепления с захватами для смены навесного оборудования
Масса 165.3 фунты 75 кг
Габаритная ширина 17.7 дюймы 450 мм
Габаритная длина 29.2 дюймы 742 мм
Габаритная высота 13 дюймы 329 мм
Диаметры пальцев 45/50 мм (1,77/1,99 дюйма) 45/50 мм (1,77/1,99 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — узел крепления с захватами с популярной продукцией.