Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
222.7 фунты
101 кг
Габаритная ширина
15.7 дюймы
400 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов B2, B4, B4s, B6, B6s и B8.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 222.7 фунты 101 кг
Габаритная ширина 15.7 дюймы 400 мм
Габаритная длина 24.3 дюймы 618 мм
Габаритная высота 13.3 дюймы 337 мм
Диаметры пальцев 60/60 мм (2,4/2,4 дюйма) 60/60 мм (2,4/2,4 дюйма)

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление с популярной продукцией.