Студийный снимок

Кронштейны Монтажный кронштейн 1/4 ярда — крепление пальцами

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство быстрой смены навесного оборудования с пальцевым фиксатором
Устройство быстрой смены навесного оборудования с пальцевым фиксатором
Масса
154.3 фунты
70 кг
Габаритная ширина
15.7 дюймы
400 мм

Обзор

Монтажный кронштейн для молотов серии H.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 1/4 ярда — крепление пальцами

Тип сопряжения Устройство быстрой смены навесного оборудования с пальцевым фиксатором Устройство быстрой смены навесного оборудования с пальцевым фиксатором
Масса 154.3 фунты 70 кг
Габаритная ширина 15.7 дюймы 400 мм
Габаритная длина 20.7 дюймы 525 мм
Габаритная высота 10.1 дюймы 257 мм

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 1/4 ярда — крепление пальцами с популярной продукцией.