Silnik
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 | 284 hp 212 kW |
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 | 249 hp 186 kW |
Moc użyteczna (ISO 9249:2007) | 249 hp 186 kW |
Moc silnika – ISO 14396:2002 | 275 hp 205 kW |
Model silnika | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Normy emisji | Opcja 1 – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Stage V (Korea) i norma japońska z 2014 roku Opcja 1 – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Stage V (Korea) i norma japońska z 2014 roku |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200 2200 |
Maksymalny moment obrotowy (przy 1400 obr./min) | 902 funt·stopa 1223 N·m |
Przyrost momentu obrotowego | 52% 52% |
Uwaga | Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, układ oczyszczania spalin i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, układ oczyszczania spalin i alternator. |
Normy emisji | Opcja 2 – MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE) Opcja 2 – MAR-1 (Brazylia), odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE) |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200 2200 |
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 | 249 hp 186 kW |
Moc użyteczna (ISO 9249:2007) | 249 hp 186 kW |
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 | 286 hp 213 kW |
Moc silnika – ISO 14396:2002 | 275 hp 205 kW |
Maksymalny moment obrotowy (przy 1400 obr./min) | 749 funt·stopa 1016 N·m |
Przyrost momentu obrotowego | 26% 26% |
Uwaga | Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik i alternator. |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5.3 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 427.8 in³ 7.01 l |
Wysoka prędkość obrotowa biegu jałowego | 2270 r/min 2270 r/min |
Niska prędkość obrotowa biegu jałowego | 800 r/min 800 r/min |
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. — bez obniżania wartości znamionowych silnika | 9842.5 ft 3000 m |