Walec uniwersalny CB2.7

Tandemowe walce wibracyjne CB2.7

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS
5936 lb
2698 kg
Szerokość zagęszczania
47.2 in
1200 mm
Maksymalny nacisk na przedni bęben
2861 lb
1301 kg

Podsumowanie

Uniwersalne zagęszczanie

Model CB2.7 to walec z przedziału od 2,7 do 3 ton, wyposażony w bębny o szerokości 1200 mm (47 cali). Jest to wszechstronna maszyna, która może pracować jako jedyny walec wibracyjny przy realizacji małych projektów lub jako walec wspomagający inne, wydajniejsze maszyny na dużych budowach. Duża amplituda i szeroki bęben pozwalają osiągać dużą wydajność pracy, co czyni ten model idealną maszyną do wykonywania poboczy, małych parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.

Korzyści

Wydajna

Silnik Cat C1.7T o 33% większej mocy sięgającej teraz 48 KM / 36 kW, zoptymalizowany układ hydrauliczny i różnorodne opcje obciążania

Łatwość serwisowania

Walec CB2.7 ma zredukowane czynności konserwacyjne, pozwala na usuwanie usterek za pomocą aplikacji diagnostycznej Cat ET, a jego układ wibracyjny wymaga serwisowania co 3 lata/3000 godzin pracy.

Łatwa obsługa

Maszyna wyróżnia się intuicyjnymi elementami sterującymi, czytelnym wyświetlaczem oraz ergonomicznym stanowiskiem operatora.

Dane techniczne produktu CB2.7

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 5936 lb 2698 kg
Maksymalny nacisk na przedni bęben 2861 lb 1301 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 5936 lb 2698 kg
Maksymalny nacisk na tylny bęben 1398 lb 3075 kg
Statyczne obciążenie liniowe 60.6 funty/cal 13 kg/cm
Maksymalna masa eksploatacyjna 7036 lb 3198 kg
Szerokość zagęszczania 47.2 in 1200 mm
Średnica bębna 28.3 in 720 mm
Szerokość całkowita 51.7 in 1312 mm
Wysokość — konstrukcja ROPS 70.8 in 1799 mm
Długość całkowita 99.2 in 2520 mm
Szerokość bębna 47.2 in 1200 mm
Rozstaw osi 70.9 in 1800 mm
Promień skrętu — zewnętrzna krawędź bębna 3740 mm 147.2 in
Przesunięcie bębna 2 in 50 mm
Prędkość jazdy – maks. 7.5 mph 12 km/h
Statyczne obciążenie liniowe 70.6 funty/cal 12.6 kg/cm
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 100 in 2540 mm
Odstęp od krawężnika 17.8 in 453 mm
Prześwit 11.2 in 285 mm
Szerokość zagęszczania 47 in 1200 mm
Częstotliwość 64/53 Hz (3840/3180 drgań/minutę) 64/53 Hz (3840/3180 drgań/minutę)
Częstotliwość 3840 V/mm 64 Hz
Siła odśrodkowa – maks. 7929 lb 35 kN
Amplituda znamionowa – wysoka 0.02 in 0.52 mm
Model silnika C1.7T C1.7T
Pojemność zbiornika paliwa 14.37 gal (US) 55 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 52.8 gal (US) 200 l

CB2.7 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podgrzewany amortyzowany fotel z przełącznikiem (czujnikiem) obecności operatora
  • Składna konstrukcja ROPS
  • Pas bezpieczeństwa – dobrze widoczny, pomarańczowy o szerokości 75 mm (3 cale)
  • Konsola operatora ze wskaźnikiem zbiornika wody, wyłącznikiem awaryjnym i schowkiem podręcznym
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Składane zgarniarki
  • Włączanie wibracji – w bębnie przednim, tylnym lub obu
  • Ciśnieniowy układ natrysku wody z potrójną filtracją i trybem testowym

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczne wyłączanie i rozgrzewanie silnika
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Osłona paska silnika

TECHNOLOGIE

  • Telematyka

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła robocze LED

INNE

  • Zabezpieczenie przed wandalizmem – zamykane pokrywa silnika, korek wlewu paliwa i pokrywa elementów sterujących
  • Punkty do podnoszenia i mocowania maszyny
  • Sprzęg z funkcją przesunięcia

CB2.7 Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Stała konstrukcja ROPS
  • Zadaszenie przeciwsłoneczne
  • Fotel – przesuw boczny
  • Podwójne dźwignie układu napędowego

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Zgarniarki zamontowane na stałe
  • Maty kokosowe
  • Przygotowanie pod nóż krawędziowy
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy do natrysku wody
  • Zestaw obciążników – 200 kg (440 funtów)
  • Zestaw obciążników – 400 kg (880 funtów)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ przeciwpoślizgowy

TECHNOLOGIE

  • Remote Flash i Remote Troubleshoot
  • Pomiar stopnia zagęszczenia – CMV (Compaction Meter Value)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

INNE

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Zderzaki
  • Jednopunktowe podnoszenie
  • Malowanie według zamówienia klienta

Zobacz, jak CB2.7 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walec uniwersalny CB2.7

Przewodnik po zastosowaniach walców uniwersalnych

Walec uniwersalny CB2.7
Przewodnik po zastosowaniach walców uniwersalnych

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie