Walec wibracyjny do asfaltu CB1.8

Tandemowe walce wibracyjne CB1.8

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna
3825 lb
1735 kg
Szerokość zagęszczania
39 in
1000 mm
Pojemność zbiornika paliwa
7.9 gal (US)
30 l

Podsumowanie

Łatwa obsługa

CB1.8 to 1,8-tonowy walec wibracyjny do asfaltu z tandemowymi bębnami wibracyjnymi 1000 mm (39 in).

Dane techniczne produktu CB1.8

Masa eksploatacyjna 3825 lb 1735 kg
Szerokość zagęszczania 39 in 1000 mm
Odstęp od krawężnika 16 in 403 mm
Prześwit 10 in 251 mm
Prędkość jazdy – maks. 5.3 mile/h 8.6 km/h
Statyczne obciążenie liniowe 63 funty/cal 9.1 kg/cm
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 75 in 1900 mm
Model silnika Cat C1.1 Cat C1.1
Długość całkowita 80 in 2040 mm
Szerokość całkowita 44 in 1112 mm
Średnica bębna 22.5 in 575 mm
Szerokość bębna 39 in 1000 mm
Maksymalna wysokość maszyny 94.5 in 2400 mm
Częstotliwość 3420 V/m 57 Hz
Amplituda znamionowa – wysoka 0.018 in 0.47 mm
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 3057 lb 13.6 kN
Pojemność zbiornika paliwa 7.9 gal (US) 30 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 38 gal (US) 145 l

CB1.8 Wyposażenie standardowe

Stanowisko pracy operatora

  • Składna konstrukcja ROPS
  • Konsola operatora ze stopem awaryjnym, prostymi przełącznikami kołyskowymi i kontrolkami ostrzegawczymi
  • Dwa gniazda zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

Układ zagęszczania

  • Składane zgarniarki
  • Wybór trybu wibracji – w bębnie przednim, tylnym lub obu
  • Ciśnieniowy układ natrysku wody z potrójną filtracją

Układ napędowy

  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Osłona paska silnika

Technologie

  • ProductLinkTM

Układ elektryczny

  • Światła robocze

Inne

  • Zabezpieczenie przed wandalizmem – pokrywa silnika i pokrywa elementów sterujących zamykane na zamek
  • Punkty do podnoszenia i mocowania maszyny

CB1.8 Wyposażenie dodatkowe

Stanowisko pracy operatora

  • Podgrzewany amortyzowany fotel z czujnikiem obecności operatora
  • Stała konstrukcja ROPS

Układ elektryczny

  • Odłącznik akumulatorów
  • Światła do jazdy po drodze
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze
  • Osłona światła

Inne

  • Jednopunktowe podnoszenie

Zobacz, jak CB1.8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walec wibracyjny do asfaltu CB1.8

Walec wibracyjny do asfaltu CB1.8

Walec wibracyjny do asfaltu CB1.8

Walec wibracyjny do asfaltu CB1.8

Walec wibracyjny do asfaltu CB1.8
Walec wibracyjny do asfaltu CB1.8
Walec wibracyjny do asfaltu CB1.8
Walec wibracyjny do asfaltu CB1.8

Proste Niezawodne Niedrogie

Proste Niezawodne Niedrogie

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie