CB8

Tandemowe walce wibracyjne CB8

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna z kabiną
20580 lb
9335 kg
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS
20006 lb
9075 kg
Szerokość zagęszczania
67 in
1700 mm

Podsumowanie

ŁATWE I WYDAJNE ZAGĘSZCZANIE

Walec do asfaltu Cat® CB8 oferuje ulepszenia, ułatwiające eksploatację i zapewniające wszechstronność oraz mniejsze zużycie paliwa. Pokrętła i fotel 360º sprawiają, że ten walec idealnie nadaje się do pracy na ulicach miast i autostradach, a także w zastosowaniach pośrednich.

Korzyści

Niskie zużycie paliwa

dzięki standardowemu trybowi Eco i automatycznemu wyłączaniu silnika podczas pracy na biegu jałowym

Łatwa obsługa

dzięki przejrzystym czujnikom zegarowym, profilom pracy i wyświetlaczowi dotykowemu.

Wydajna

dzięki technologii sterowania zagęszczaniem, elastycznym układom wibracyjnym oraz niezawodnemu natryskowi wody.

Dane techniczne produktu CB8

Masa eksploatacyjna z kabiną 20580 lb 9335 kg
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 20006 lb 9075 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 21396 lb 9705 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 20822 lb 9445 kg
Szerokość zagęszczania 67 in 1700 mm
Szerokość zagęszczania 73 in 1870 mm
Statyczne obciążenie liniowe — wersja z kabiną 159 funty/cal 28.5 kg/cm
Statyczne obciążenie liniowe — z konstrukcją ROPS/FOPS 155 funty/cal 27.8 kg/cm
Prędkość jazdy – maks. 7 mph 11 km/h
Długość całkowita 179 in 4558 mm
Szerokość całkowita 78 in 1977 mm
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS lub kabiną 118 in 2984 mm
Rozstaw osi 130 in 3300 mm
Średnica bębna 44 in 1108 mm
Model silnika Cat® C3.6 Cat® C3.6
Moc silnika (1) 100 hp 74.4 kW
Szerokość bębna 67 in 1700 mm
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 17018 lb 75.7 kN
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 11285 lb 50.2 kN
Amplituda znamionowa – wysoka 0.026 in 0.56 mm
Amplituda znamionowa – niska 0.012 in 0.27 mm
Wybór funkcji wibracji Niezależnie na każdy bęben, tylko z przodu, tylko z tyłu, z przodu i z tyłu Niezależnie na każdy bęben, tylko z przodu, tylko z tyłu, z przodu i z tyłu
Pojemność zbiornika paliwa 36 gal (US) 137 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 195 gal (US) 740 l

CB8 Wyposażenie standardowe

Środowisko pracy

  • Regulacja położenia fotela w zakresie 180º za pomocą stacji przesuwanej
  • Regulowane podłokietniki
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy
  • Platforma — ROPS/FOPS
  • Dźwignia napędu z 4 przyciskami sterowania
  • Kierownica — położenie stałe z lewej strony
  • Fotel amortyzowany, niepodgrzewany
  • Pas bezpieczeństwa — 76 mm (3 in), odblaskowy
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem

Technologie

  • VisionLink®
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania
  • Zdalne rozwiązywanie problemów

Układ napędowy

  • C3.6 4-cylindrowy

Układ elektryczny

  • Alternator 150A
  • Układ ładowania 12 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Akumulatory — bezobsługowe
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)
  • Gniazdo zdalnego rozruchu/ładowania

Układ wibracyjny

  • Dwie amplitudy/dwie częstotliwości — oba bębny

Serwis i konserwacja

  • Okres serwisowy oscylacyjnego układu wibracyjnego — 2 lata/2000 godzin
  • Okres międzyprzeglądowy konwencjonalnego układu wibracyjnego — 3 lata / 3000 godzin
  • Zgrupowane filtry dostępne z poziomu podłoża
  • Bezobsługowy sprzęg
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S•O•S℠)
  • Wzierniki — ciecz chłodząca silnik i olej hydrauliczny

Bezpieczeństwo

  • Alarm cofania
  • Klakson ostrzegawczy (z przodu i z tyłu)
  • Światła robocze LED
  • Stopnie, tankowanie przedniego bębna
  • Ostrzeżenie, kontrolki bezpieczeństwa LED

CB8 Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Regulacja położenia fotela w zakresie 360º za pomocą stacji przesuwanej
  • Platforma — z kabiną
  • Kierownica — podnoszona z lewej strony
  • Fotel amortyzowany, podgrzewany
  • Zagłówek fotela

Technologie

  • Akcelerometr CMV — bęben przedni
  • Mapowanie GNSS — temperatura i liczba przejazdów
  • Czujniki na podczerwień do pomiaru temperatury asfaltu

Układ napędowy

  • Sprzęg — przesunięcie
  • Olej hydrauliczny — biodegradowalny

Układ wibracyjny

  • Zarządzanie krawędziami — przecinanie, fazowanie
  • Maty — kakao
  • Maty — rozprowadzanie wody

Serwis i konserwacja

  • Zestaw do ochrony przed zamarzaniem (natrysku wody)

Bezpieczeństwo

  • Alarm cofania
  • Kamery – widoczność w zakresie 360º, montowane na ROPS
  • Kamery — w zderzakach przednim i tylnym
  • Światła robocze LED z kierunkowskazami
  • Światła pomocnicze LED — 1000/2000 lumenów
  • Zestaw lusterek
  • Stopnie, napełnianie wodą tylnego bębna

Zobacz, jak CB8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Podwójny walec wibracyjny CB8

Podwójny walec wibracyjny CB8

Podwójny walec wibracyjny CB8

Podwójny walec wibracyjny CB8

Podwójny walec wibracyjny CB8

Podwójny walec wibracyjny CB8
Podwójny walec wibracyjny CB8
Podwójny walec wibracyjny CB8
Podwójny walec wibracyjny CB8
Podwójny walec wibracyjny CB8

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Compact ze wskaźnikiem temperatury

    Cat® Compact ze wskaźnikiem temperatury do asfaltu ułatwia pracę operatora, wizualizując pokrywany obszar podczas rejestrowania danych o liczbie przejazdów i temperaturze. System łączy czujniki temperatury na podczerwień z mapowaniem GPS, aby informować operatora o aktualnej temperaturze asfaltu, położeniu maszyny, liczbie przejazdów i pokryciu powierzchni.

  • Cat Compact z technologią pomiaru zagęszczenia (CMV)

    Pomiar zagęszczenia to system na bazie akcelerometru, który mierzy sztywność materiału. System jest dostępny w gładkich walcach bębnowych do gruntu i tandemowych walcach wibracyjnych do asfaltu. Maszyna wykonuje pomiary tylko wtedy, gdy system wibracyjny jest aktywny. Podaje wartość bez jednostki pochodzącą z zarejestrowanych danych, która wskazuje sztywność kompozytu.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® Compact ze wskaźnikiem temperatury do asfaltu ułatwia pracę operatora, wizualizując pokrywany obszar podczas rejestrowania danych o liczbie przejazdów i temperaturze. System łączy czujniki temperatury na podczerwień z mapowaniem GPS, aby informować operatora o aktualnej temperaturze asfaltu, położeniu maszyny, liczbie przejazdów i pokryciu powierzchni.

Poznaj technologie

Pomiar zagęszczenia to system na bazie akcelerometru, który mierzy sztywność materiału. System jest dostępny w gładkich walcach bębnowych do gruntu i tandemowych walcach wibracyjnych do asfaltu. Maszyna wykonuje pomiary tylko wtedy, gdy system wibracyjny jest aktywny. Podaje wartość bez jednostki pochodzącą z zarejestrowanych danych, która wskazuje sztywność kompozytu.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie