Walec uniwersalny CB2.5

Tandemowe walce wibracyjne CB2.5

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS
5546 lb
2521 kg
Szerokość zagęszczania
39.4 in
1000 mm
Moc silnika (1)
48.2 hp
36 kW

Podsumowanie

Prosta i sprawna

Model CB2.5 to 2,5-tonowa maszyna wyposażona w bębny o szerokości 1000 mm (39 cali). To uniwersalna maszyna z dużą amplitudą, która idealnie nadaje się do wykonywania poboczy i parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.

Korzyści

Wydajność

Silnik Cat C1.7T o 33% większej mocy sięgającej teraz 48 KM / 36 kW, zoptymalizowany układ hydrauliczny i różnorodne opcje obciążania.

Łatwość serwisowania

Walec CB2.5 ma zredukowane czynności konserwacyjne, pozwala na usuwanie usterek za pomocą aplikacji diagnostycznej Cat ET, a jego układ wibracyjny wymaga serwisowania co 3 lata/3000 godzin pracy.

Łatwa obsługa

Maszyna wyróżnia się intuicyjnymi elementami sterującymi, czytelnym wyświetlaczem oraz ergonomicznym stanowiskiem operatora.

Dane techniczne produktu CB2.5

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 5546 lb 2521 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 5546 lb 2521 kg
Statyczne obciążenie liniowe 66.2 funty/cal 11.85 kg/cm
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 6646 lb 3021 kg
Maksymalny nacisk na przedni bęben 2607 lb 1185 kg
Maksymalny nacisk na tylny bęben 2939 lb 1336 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna 5353 lb 2428 kg
Masa eksploatacyjna 4960 lb 2250 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem 6646 lb 3021 kg
Szerokość zagęszczania 39.4 in 1000 mm
Szerokość całkowita 43.8 in 1112 mm
Średnica bębna 28.3 in 720 mm
Długość całkowita 99.2 in 2520 mm
Szerokość bębna 39.4 in 1000 mm
Rozstaw osi 70.9 in 1800 mm
Wysokość — konstrukcja ROPS 106 in 2700 mm
Prędkość jazdy – maks. 7.5 mph 12 km/h
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 103.9 in 2640 mm
Prześwit 11.2 in 285 mm
Statyczne obciążenie liniowe 66.2 funty/cal 11.85 kg/cm
Statyczne obciążenie liniowe — wersja z kabiną 74.7 funty/cal 13.36 kg/cm
Promień skrętu — zewnętrzna krawędź bębna 143.3 in 3640 mm
Odstęp od krawężnika 17.8 in 453 mm
Przesunięcie bębna 2 in 50 mm
Moc silnika (1) 48.2 hp 36 kW
Model silnika C1.7T C1.7T
Amplituda znamionowa – wysoka 0.02 in 0.51 mm
Siła odśrodkowa – maks. 6697 lb 30 kN
Częstotliwość 64 Hz 3840 V/mm
Pojemność zbiornika paliwa 14.37 gal (US) 55 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 52.8 gal (US) 200 l

CB2.5 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podgrzewany amortyzowany fotel z przełącznikiem (czujnikiem) obecności operatora
  • Składna konstrukcja ROPS
  • Pas bezpieczeństwa – dobrze widoczny, pomarańczowy o szerokości 75 mm (3 cale)
  • Konsola operatora ze wskaźnikiem zbiornika wody, wyłącznikiem awaryjnym i schowkiem podręcznym
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Składane zgarniarki
  • Włączanie wibracji – w bębnie przednim, tylnym lub obu
  • Ciśnieniowy układ natrysku wody z potrójną filtracją i trybem testowym

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczne wyłączanie i rozgrzewanie silnika
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Osłona paska silnika

TECHNOLOGIE

  • Telematyka

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła robocze LED

INNE

  • Zabezpieczenie przed wandalizmem – zamykane pokrywa silnika, korek wlewu paliwa i pokrywa elementów sterujących
  • Punkty do podnoszenia i mocowania maszyny
  • Sprzęg z funkcją przesunięcia

CB2.5 Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Stała konstrukcja ROPS
  • Zadaszenie przeciwsłoneczne
  • Fotel – przesuw boczny
  • Podwójne dźwignie układu napędowego

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Zgarniarki zamontowane na stałe
  • Maty kokosowe
  • Przygotowanie pod nóż krawędziowy
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy do natrysku wody
  • Zestaw obciążników – 200 kg (440 funtów)
  • Zestaw obciążników – 400 kg (880 funtów)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ przeciwpoślizgowy

TECHNOLOGIE

  • Remote Flash i Remote Troubleshoot
  • Pomiar stopnia zagęszczenia – CMV (Compaction Meter Value)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

INNE

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Zderzaki
  • Jednopunktowe podnoszenie
  • Malowanie według zamówienia klienta

Zobacz, jak CB2.5 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walce uniwersalne CB2.5

Przewodnik po zastosowaniach walców uniwersalnych

Walce uniwersalne CB2.5
Przewodnik po zastosowaniach walców uniwersalnych

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie