Masy
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS | 5936 lb 2698 kg |
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS | 7036 lb 3198 kg |
Maksymalny nacisk na tylny bęben | 3075 lb 1398 kg |
Maksymalny nacisk na przedni bęben | 2861 lb 1301 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Model CB2.7 GC to 2,7-tonowa maszyna wyposażona w bębny o szerokości 1000 mm (39 cali). To uniwersalna maszyna z dużą amplitudą, która idealnie nadaje się do wykonywania poboczy i parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.
Silnik Cat C1.7T o mocy 18,4 kW / 24,6 hp ze zoptymalizowanym układem hydraulicznym i wieloma opcjami obciążników.
Ta maszyna jest łatwa do serwisowania, ma jeden punkt podnoszenia ułatwiający transportowanie, a ponadto oferujemy malowanie maszyny według zamówienia klienta
Maszyna wyróżnia się intuicyjnymi elementami sterującymi, czytelnym wyświetlaczem oraz ergonomicznym stanowiskiem operatora.
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS | 5936 lb 2698 kg |
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS | 7036 lb 3198 kg |
Maksymalny nacisk na tylny bęben | 3075 lb 1398 kg |
Maksymalny nacisk na przedni bęben | 2861 lb 1301 kg |
Szerokość zagęszczania | 47.2 in 1200 mm |
Średnica bębna | 28.3 in 720 mm |
Szerokość bębna | 47.2 in 1200 mm |
Wysokość — konstrukcja ROPS | 102.2 in 2595 mm |
Długość całkowita | 102.2 in 2596 mm |
Szerokość całkowita | 51.7 in 1312 mm |
Rozstaw osi | 70.9 in 1800 mm |
Odstęp od krawężnika | 17.8 in 453 mm |
Przesunięcie bębna | 2 in 50 mm |
Prześwit | 11.2 in 285 mm |
Statyczne obciążenie liniowe | 66.2 funty/cal 11.85 kg/cm |
Prędkość jazdy – maks. | 5.8 mph 9.4 km/h |
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna | 100 in 2540 mm |
Promień skrętu — zewnętrzna krawędź bębna | 147.2 in 3740 mm |
Moc silnika (1) | 24.7 hp 18.4 kW |
Model silnika | C1.7T C1.7T |
Siła odśrodkowa – maks. | 6968.8 lb 31 kN |
Amplituda znamionowa – wysoka | 0.02 in 0.52 mm |
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza | 52.8 gal (US) 200 l |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.37 gal (US) 55 l |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Walce uniwersalne CB2.7
Przewodnik po zastosowaniach walców uniwersalnych