CB7

Tandemowe walce wibracyjne CB10

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna z kabiną
22255 lb
10095 kg
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS
21642 lb
9815 kg
Szerokość zagęszczania
67 in
1700 mm

Podsumowanie

ŁATWE I WYDAJNE ZAGĘSZCZANIE

Walec do asfaltu Cat® CB10 oferuje ulepszenia, ułatwiające eksploatację i zapewniające wszechstronność oraz mniejsze zużycie paliwa. Pokrętła, drgania oscylacyjne i fotel 360º sprawiają, że ten walec idealnie nadaje się do pracy na ulicach miast i autostradach, a także w zastosowaniach pośrednich.

Korzyści

Niskie zużycie paliwa

dzięki standardowemu trybowi Eco i automatycznemu wyłączaniu silnika podczas pracy na biegu jałowym

Łatwa obsługa

dzięki przejrzystym czujnikom zegarowym, profilom pracy i wyświetlaczowi dotykowemu.

Wydajna

dzięki technologii sterowania zagęszczaniem, elastycznym układom wibracyjnym oraz niezawodnemu natryskowi wody.

Dane techniczne produktu CB10

Masa eksploatacyjna z kabiną 22255 lb 10095 kg
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 21642 lb 9815 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 23197 lb 10522 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 22575 lb 10240 kg
Szerokość zagęszczania 67 in 1700 mm
Szerokość zagęszczania 73 in 1870 mm
Statyczne obciążenie liniowe — wersja z kabiną 173 funty/cal 30.9 kg/cm
Statyczne obciążenie liniowe — z konstrukcją ROPS/FOPS 168 funty/cal 30.1 kg/cm
Prędkość jazdy – maks. 7 mph 11 km/h
Długość całkowita 186 in 4740 mm
Szerokość całkowita 85 in 2176 mm
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS lub kabiną 118 in 2984 mm
Rozstaw osi 139 in 3540 mm
Średnica bębna 47 in 1198 mm
Model silnika Cat® C3.6 Cat® C3.6
Moc silnika (1) 120 hp 90 kW
Szerokość bębna 67 in 1700 mm
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 14185 lb 63.1 kN
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 11982 lb 58.2 kN
Amplituda znamionowa – wysoka 0.034 in 0.86 mm
Amplituda znamionowa – niska 0.01 in 0.26 mm
Wybór funkcji wibracji Niezależnie na każdy bęben, tylko z przodu, tylko z tyłu, z przodu i z tyłu Niezależnie na każdy bęben, tylko z przodu, tylko z tyłu, z przodu i z tyłu
Pojemność zbiornika paliwa 36.5 gal (US) 138 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 225 gal (US) 855 l

CB10 Wyposażenie standardowe

Środowisko pracy

  • Regulacja położenia fotela w zakresie 180º za pomocą stacji przesuwanej
  • Regulowane podłokietniki
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy
  • Platforma — ROPS/FOPS
  • Dźwignia napędu z 4 przyciskami sterowania
  • Kierownica — położenie stałe z lewej strony
  • Fotel amortyzowany, niepodgrzewany
  • Pas bezpieczeństwa — 76 mm (3 in), odblaskowy
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem

Technologie

  • VisionLink®
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania
  • Zdalne rozwiązywanie problemów

Układ napędowy

  • C3.6 4-cylindrowy

Układ elektryczny

  • Alternator 150A
  • Układ ładowania 12 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Akumulatory — bezobsługowe
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)
  • Gniazdo zdalnego rozruchu/ładowania

Układ wibracyjny

  • Dwie amplitudy/dwie częstotliwości — oba bębny

Serwis i konserwacja

  • Okres serwisowy oscylacyjnego układu wibracyjnego — 2 lata/2000 godzin
  • Okres międzyprzeglądowy konwencjonalnego układu wibracyjnego — 3 lata / 3000 godzin
  • Zgrupowane filtry dostępne z poziomu podłoża
  • Bezobsługowy sprzęg
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S•O•S℠)
  • Wzierniki — ciecz chłodząca silnik i olej hydrauliczny

Bezpieczeństwo

  • Alarm cofania
  • Klakson ostrzegawczy (z przodu i z tyłu)
  • Światła robocze LED
  • Stopnie, tankowanie przedniego bębna
  • Ostrzeżenie, kontrolki bezpieczeństwa LED

CB10 Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Regulacja położenia fotela w zakresie 360º za pomocą stacji przesuwanej
  • Platforma — z kabiną
  • Kierownica — podnoszona z lewej strony
  • Fotel amortyzowany, podgrzewany
  • Zagłówek fotela

Technologie

  • Akcelerometr CMV — bęben przedni
  • Mapowanie GNSS — temperatura i liczba przejazdów
  • Czujniki na podczerwień do pomiaru temperatury asfaltu

Układ napędowy

  • Sprzęg — przesunięcie
  • Olej hydrauliczny — biodegradowalny

Układ wibracyjny

  • Zarządzanie krawędziami — przecinanie, fazowanie
  • Maty — kakao
  • Maty — rozprowadzanie wody
  • Zestaw oscylacyjny tylnego bębna — instalacja bębna w terenie
  • Dzielone bębny — przód i tył
  • Dwie amplitudy / dwie częstotliwości z oscylacją
  • Versa Vibe — oba bębny (USA i Kanada)
  • Versa Vibe z oscylacją (USA i Kanada)

Serwis i konserwacja

  • Zestaw do ochrony przed zamarzaniem (natrysku wody)

Bezpieczeństwo

  • Alarm cofania
  • Kamery – widoczność w zakresie 360º, montowane na ROPS
  • Kamery — w zderzakach przednim i tylnym
  • Światła robocze LED z kierunkowskazami
  • Światła pomocnicze LED — 1000/2000 lumenów
  • Zestaw lusterek
  • Stopnie, napełnianie wodą tylnego bębna

Zobacz, jak CB10 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Podwójny walec wibracyjny CB10

Podwójny walec wibracyjny CB10

Podwójny walec wibracyjny CB10

Podwójny walec wibracyjny CB10

Podwójny walec wibracyjny CB10

Podwójny walec wibracyjny CB10
Podwójny walec wibracyjny CB10
Podwójny walec wibracyjny CB10
Podwójny walec wibracyjny CB10
Podwójny walec wibracyjny CB10