Walec uniwersalny CB4.0

Tandemowe walce wibracyjne CB4.0

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS
7971 lb
3623 kg
Szerokość zagęszczania
51.2 in
1300 mm
Moc silnika (1)
36 kW
48.2 hp

Podsumowanie

Uniwersalne zagęszczanie

CB4.0 to walec o masie 3,5 tony z bębnami 800 mm (31,5 cala). Jest to wszechstronna maszyna, która może pracować jako jedyny walec wibracyjny przy realizacji małych projektów lub jako walec wspomagający inne, wydajniejsze maszyny na dużych budowach. Duża amplituda i szeroki bęben pozwalają osiągać dużą wydajność pracy, co czyni ten model idealną maszyną do wykonywania poboczy, małych parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.

Korzyści

Wydajność

Silnik Cat C1.7T o mocy 48 KM / 36 kW, zoptymalizowany układ hydrauliczny i różnorodne opcje obciążania.

Łatwość serwisowania

Walec CB4.0 ma niewielkie wymagania konserwacyjne, współpracuje z aplikacją diagnostyczną Cat ET, a jego układ wibracyjny wymaga przeglądu co 3 lata lub 3000 godzin pracy.

Łatwa obsługa

Maszyna wyróżnia się intuicyjnymi elementami sterującymi, czytelnym wyświetlaczem oraz ergonomicznym stanowiskiem operatora.

Dane techniczne produktu CB4.0

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 7971 lb 3623 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 9493 lb 4315 kg
Statyczne obciążenie liniowe 59.8 funty/cal 13.9 kg/cm
Masa eksploatacyjna — nacisk na przedni bęben, z konstrukcją ROPS/FOPS 3837 lb 1744 kg
Masa eksploatacyjna — nacisk na tylny bęben, z konstrukcją ROPS/FOPS 4134 lb 1879 kg
Szerokość zagęszczania 51.2 in 1300 mm
Długość całkowita 112.3 kg/cm 2853 mm
Szerokość całkowita 55.1 in 1400 mm
Szerokość bębna 51.2 in 1300 mm
Średnica bębna 31.5 in 800 mm
Rozstaw osi 80.7 in 2050 mm
Wysokość — konstrukcja ROPS 104.7 in 2660 mm
Przesunięcie bębna 2 in 50 mm
Odstęp od krawężnika 19.6 in 499 mm
Prześwit 11.2 in 284 mm
Prędkość jazdy – maks. 8.1 mph 13 km/h
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 115.2 in 2926 mm
Promień skrętu — zewnętrzna krawędź bębna 166.4 in 4226 mm
Moc silnika (1) 36 kW 48.2 hp
Model silnika C1.7T C1.7T
Częstotliwość 55/45 Hz (3300/2700 wibr./min) 55/45 Hz (3300/2700 wibr./min)
Amplituda znamionowa – wysoka 0.02 in 0.5 mm
Siła odśrodkowa – maks. 7524 lb/ft 33.47 kN
Częstotliwość 3300 wibr./min 55 Hz
Pojemność zbiornika paliwa 21.43 gal (US) 81 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 79 gal (US) 300 l

CB4.0 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podgrzewany amortyzowany fotel z przełącznikiem (czujnikiem) obecności operatora
  • Składna konstrukcja ROPS
  • Pas bezpieczeństwa – dobrze widoczny, pomarańczowy o szerokości 75 mm (3 cale)
  • Konsola operatora ze wskaźnikiem zbiornika wody, wyłącznikiem awaryjnym i schowkiem podręcznym
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Składane zgarniarki
  • Włączanie wibracji – w bębnie przednim, tylnym lub obu
  • Ciśnieniowy układ natrysku wody z potrójną filtracją i trybem testowym

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczne wyłączanie i rozgrzewanie silnika
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Osłona paska silnika

TECHNOLOGIE

  • Telematyka

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła robocze LED

INNE

  • Zabezpieczenie przed wandalizmem – zamykane pokrywa silnika, korek wlewu paliwa i pokrywa elementów sterujących
  • Punkty do podnoszenia i mocowania maszyny
  • Sprzęg z funkcją przesunięcia

CB4.0 Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Stała konstrukcja ROPS
  • Zadaszenie przeciwsłoneczne
  • Fotel – przesuw boczny
  • Podwójne dźwignie układu napędowego

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Zgarniarki zamontowane na stałe
  • Maty kokosowe
  • Przygotowanie pod nóż krawędziowy
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy do natrysku wody
  • Zestaw obciążników – 400 kg (880 funtów)
  • Zestaw obciążników – 542 kg (1194,91 funta)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ przeciwpoślizgowy

TECHNOLOGIE

  • Remote Flash i Remote Troubleshoot
  • Pomiar stopnia zagęszczenia – CMV (Compaction Meter Value)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

INNE

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Zderzaki
  • Jednopunktowe podnoszenie
  • Malowanie według zamówienia klienta

Zobacz, jak CB4.0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walec uniwersalny CB4.0

Walec uniwersalny CB4.0

Walec uniwersalny CB4.0

CB4.0 i CB34B

Tabela doboru walców uniwersalnych

Walec uniwersalny CB4.0
Walec uniwersalny CB4.0
Walec uniwersalny CB4.0
CB4.0 i CB34B
Tabela doboru walców uniwersalnych