Masy
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS | 5718 lb 2599 kg |
Statyczne obciążenie liniowe | 61 funty/cal 13.1 kg/cm |
Maksymalna masa eksploatacyjna | 6114 lb 2779 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Model CC2.7 to 3-tonowa maszyna wyposażona w bęben o szerokości 1200 mm (47 cali) i cztery opony pneumatyczne z tyłu. Walec kombi jest uniwersalną maszyną. dzięki 4 gumowym kołom, które zapewniają zagęszczanie nawierzchni, zwiększając jej gładkość i matowość.
Silnik Cat C1.7T o 33% większej mocy sięgającej teraz 48 KM / 36 kW, zoptymalizowany układ hydrauliczny i różnorodne opcje obciążania.
Walec CC2.9 ma zredukowane czynności konserwacyjne, pozwala na usuwanie usterek za pomocą aplikacji diagnostycznej Cat ET, a jego układ wibracyjny wymaga serwisowania co 3 lata/3000 godzin pracy.
Maszyna wyróżnia się intuicyjnymi elementami sterującymi, czytelnym wyświetlaczem oraz ergonomicznym stanowiskiem operatora.
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS | 5718 lb 2599 kg |
Statyczne obciążenie liniowe | 61 funty/cal 13.1 kg/cm |
Maksymalna masa eksploatacyjna | 6114 lb 2779 kg |
Szerokość zagęszczania | 47.2 in 1200 mm |
Szerokość całkowita | 51.7 in 1312 mm |
Szerokość bębna | 47.2 in 1200 mm |
Wysokość — konstrukcja ROPS | 109.7 in 2786 mm |
Rozstaw osi | 70.9 in 1800 mm |
Długość całkowita | 99.2 in 2520 mm |
Średnica bębna | 28.3 in 720 mm |
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS | 70.8 in 1799 mm |
Wysokość — kierownica | 112.9 in 2869 mm |
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna | 100 in 2540 mm |
Prześwit | 11.2 in 285 mm |
Odstęp od krawężnika | 17.8 in 453 mm |
Prędkość jazdy – maks. | 6.8 mph 11 km/h |
Statyczne obciążenie liniowe | 66.2 funty/cal 11.85 kg/cm |
Przesunięcie bębna | 2 in 50 mm |
Liczba kół | 4 4 |
Promień skrętu — zewnętrzna krawędź bębna | 147.2 in 3740 mm |
Moc maksymalna | 48.2 hp 36 kW |
Moc silnika (1) | 48.2 hp 36 kW |
Model silnika | C1.7T C1.7T |
Amplituda znamionowa – wysoka | 0.02 in 0.52 mm |
Minimalna częstotliwość | 3180 wibr./min 53 Hz |
Maksymalna częstotliwość | 3840 wibr./min 64 Hz |
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. | 7929 lb/ft 35 kN |
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza | 42.24 gal (US) 160 l |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.37 Gal 55 l |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.