CB7

Tandemowe walce wibracyjne CB7

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna z kabiną
19588 lb
8885 kg
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS
19015 lb
8625 kg
Szerokość zagęszczania
59 in
1500 mm

Podsumowanie

ŁATWE I WYDAJNE ZAGĘSZCZANIE

Walec do asfaltu Cat® CB7 oferuje ulepszenia, ułatwiające eksploatację i zapewniające wszechstronność oraz mniejsze zużycie paliwa. Pokrętła, drgania oscylacyjne i fotel 360º sprawiają, że ten walec idealnie nadaje się do pracy na ulicach miast i autostradach, a także w zastosowaniach pośrednich.

Korzyści

Niskie zużycie paliwa

dzięki standardowemu trybowi Eco i automatycznemu wyłączaniu silnika podczas pracy na biegu jałowym

Łatwa obsługa

dzięki przejrzystym czujnikom zegarowym, profilom pracy i wyświetlaczowi dotykowemu.

Wydajność

dzięki technologii sterowania zagęszczaniem, elastycznym układom wibracyjnym oraz niezawodnemu natryskowi wody.

Dane techniczne produktu CB7

Masa eksploatacyjna z kabiną 19588 lb 8885 kg
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 19015 lb 8625 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 20404 lb 9255 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 19834 lb 8995 kg
Szerokość zagęszczania 59 in 1500 mm
Szerokość zagęszczania 65 in 1670 mm
Statyczne obciążenie liniowe — wersja z kabiną 172 funty/cal 30.8 kg/cm
Statyczne obciążenie liniowe — z konstrukcją ROPS/FOPS 168 funty/cal 30 kg/cm
Prędkość jazdy – maks. 7 mph 11 km/h
Długość całkowita 179 in 4558 mm
Szerokość całkowita 78 in 1977 mm
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS lub kabiną 118 in 2984 mm
Rozstaw osi 130 in 3300 mm
Średnica bębna 44 in 1108 mm
Model silnika Cat® C3.6 Cat® C3.6
Moc silnika (1) 100 hp 74.4 kW
Szerokość bębna 59 in 1500 mm
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 17602 lb 78.3 kN
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 11982 lb 53.3 kN
Amplituda znamionowa – wysoka 0.026 in 0.65 mm
Amplituda znamionowa – niska 0.012 in 0.31 mm
Wybór funkcji wibracji Niezależnie na każdy bęben, tylko z przodu, tylko z tyłu, z przodu i z tyłu Niezależnie na każdy bęben, tylko z przodu, tylko z tyłu, z przodu i z tyłu
Pojemność zbiornika paliwa 36 gal (US) 137 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 195 gal (US) 740 l

CB7 Wyposażenie standardowe

Środowisko pracy

  • Regulacja położenia fotela w zakresie 180º za pomocą stacji przesuwanej
  • Regulowane podłokietniki
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy
  • Platforma — ROPS/FOPS
  • Dźwignia napędu z 4 przyciskami sterowania
  • Kierownica — położenie stałe z lewej strony
  • Fotel amortyzowany, niepodgrzewany
  • Pas bezpieczeństwa — 76 mm (3 in), odblaskowy
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem

Technologie

  • VisionLink®
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania
  • Zdalne rozwiązywanie problemów

Układ napędowy

  • C3.6 4-cylindrowy

Układ elektryczny

  • Alternator 150A
  • Układ ładowania 12 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Akumulatory — bezobsługowe
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)
  • Gniazdo zdalnego rozruchu/ładowania

Układ wibracyjny

  • Dwie amplitudy/dwie częstotliwości — oba bębny

Serwis i konserwacja

  • Okres serwisowy oscylacyjnego układu wibracyjnego — 2 lata/2000 godzin
  • Okres międzyprzeglądowy konwencjonalnego układu wibracyjnego — 3 lata / 3000 godzin
  • Zgrupowane filtry dostępne z poziomu podłoża
  • Bezobsługowy sprzęg
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S•O•S℠)
  • Wzierniki — ciecz chłodząca silnik i olej hydrauliczny

Bezpieczeństwo

  • Alarm cofania
  • Klakson ostrzegawczy (z przodu i z tyłu)
  • Światła robocze LED
  • Stopnie, tankowanie przedniego bębna
  • Ostrzeżenie, kontrolki bezpieczeństwa LED

CB7 Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Regulacja położenia fotela w zakresie 360º za pomocą stacji przesuwanej
  • Platforma — z kabiną
  • Kierownica — podnoszona z lewej strony
  • Fotel amortyzowany, podgrzewany
  • Zagłówek fotela

Technologie

  • Akcelerometr CMV — bęben przedni
  • Mapowanie GNSS — temperatura i liczba przejazdów
  • Czujniki na podczerwień do pomiaru temperatury asfaltu

Układ napędowy

  • Sprzęg — przesunięcie
  • Olej hydrauliczny — biodegradowalny

Układ wibracyjny

  • Zarządzanie krawędziami — przecinanie, fazowanie
  • Maty — kokos
  • Maty — rozprowadzanie wody
  • Zestaw oscylacyjny tylnego bębna — instalacja bębna w terenie
  • Dzielone bębny — przód i tył
  • Dwie amplitudy / dwie częstotliwości z oscylacją

Serwis i konserwacja

  • Zestaw do ochrony przed zamarzaniem (natrysku wody)

Bezpieczeństwo

  • Alarm cofania
  • Kamery – widoczność w zakresie 360º, montowane na ROPS
  • Kamery — w zderzakach przednim i tylnym
  • Światła robocze LED z kierunkowskazami
  • Światła pomocnicze LED — 1000/2000 lumenów
  • Zestaw lusterek
  • Stopnie, napełnianie wodą tylnego bębna

Zobacz, jak CB7 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Podwójny walec wibracyjny CB7

Podwójny walec wibracyjny CB7

Podwójny walec wibracyjny CB7

Podwójny walec wibracyjny CB7

Podwójny walec wibracyjny CB7

Podwójny walec wibracyjny CB7
Podwójny walec wibracyjny CB7
Podwójny walec wibracyjny CB7
Podwójny walec wibracyjny CB7
Podwójny walec wibracyjny CB7

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Compact ze wskaźnikiem temperatury

    Cat® Compact ze wskaźnikiem temperatury do asfaltu ułatwia pracę operatora, wizualizując pokrywany obszar podczas rejestrowania danych o liczbie przejazdów i temperaturze. System łączy czujniki temperatury na podczerwień z mapowaniem GPS, aby informować operatora o aktualnej temperaturze asfaltu, położeniu maszyny, liczbie przejazdów i pokryciu powierzchni.

  • Cat Compact z technologią pomiaru zagęszczenia (CMV)

    Pomiar zagęszczenia to system na bazie akcelerometru, który mierzy sztywność materiału. System jest dostępny w gładkich walcach bębnowych do gruntu i tandemowych walcach wibracyjnych do asfaltu. Maszyna wykonuje pomiary tylko wtedy, gdy system wibracyjny jest aktywny. Podaje wartość bez jednostki pochodzącą z zarejestrowanych danych, która wskazuje sztywność kompozytu.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® Compact ze wskaźnikiem temperatury do asfaltu ułatwia pracę operatora, wizualizując pokrywany obszar podczas rejestrowania danych o liczbie przejazdów i temperaturze. System łączy czujniki temperatury na podczerwień z mapowaniem GPS, aby informować operatora o aktualnej temperaturze asfaltu, położeniu maszyny, liczbie przejazdów i pokryciu powierzchni.

Poznaj technologie

Pomiar zagęszczenia to system na bazie akcelerometru, który mierzy sztywność materiału. System jest dostępny w gładkich walcach bębnowych do gruntu i tandemowych walcach wibracyjnych do asfaltu. Maszyna wykonuje pomiary tylko wtedy, gdy system wibracyjny jest aktywny. Podaje wartość bez jednostki pochodzącą z zarejestrowanych danych, która wskazuje sztywność kompozytu.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie