Walec uniwersalny CB4.4

Tandemowe walce wibracyjne CB4.4

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS
8362 lb
3801 kg
Szerokość zagęszczania
55.1 in
1400 mm
Moc silnika (1)
48.2 hp
36 kW

Podsumowanie

Uniwersalne zagęszczanie

CB4.4 to walec o masie 3,5 tony z bębnami 800 mm (31,5 cala). Jest to wszechstronna maszyna, która może pracować jako jedyny walec wibracyjny przy realizacji małych projektów lub jako walec wspomagający inne, wydajniejsze maszyny na dużych budowach. Duża amplituda i szeroki bęben pozwalają osiągać dużą wydajność pracy, co czyni ten model idealną maszyną do wykonywania poboczy, małych parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.

Korzyści

Wydajność

Silnik Cat C1.7T o mocy 48 KM / 36 kW, zoptymalizowany układ hydrauliczny i różnorodne opcje obciążania.

Łatwość serwisowania

Walec CB4.4 ma niewielkie wymagania konserwacyjne, współpracuje z aplikacją diagnostyczną Cat ET, a jego układ wibracyjny wymaga przeglądu co 3 lata lub 3000 godzin pracy.

Łatwa obsługa

Maszyna wyróżnia się intuicyjnymi elementami sterującymi, czytelnym wyświetlaczem oraz ergonomicznym stanowiskiem operatora.

Dane techniczne produktu CB4.4

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 8362 lb 3801 kg
Maksymalny nacisk na tylny bęben 4380 lb 1991 kg
Maksymalny nacisk na przedni bęben 3982 lb 1810 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 9885 lb 4493 kg
Statyczne obciążenie liniowe 72.2 funty/cal 12.93 kg/cm
Szerokość zagęszczania 55.1 in 1400 mm
Długość całkowita 112.3 in 2853 mm
Szerokość całkowita 59.1 in 1500 mm
Szerokość bębna 55.1 in 1400 mm
Średnica bębna 31.5 in 800 mm
Rozstaw osi 80.7 in 2050 mm
Wysokość — konstrukcja ROPS 104.7 in 2660 mm
Moc silnika (1) 48.2 hp 36 kW
Model silnika C1.7T C1.7T
Szerokość zagęszczania 55.1 in 1400 mm
Przesunięcie bębna 2 in 50 mm
Odstęp od krawężnika 19.6 in 499 mm
Prześwit 11.2 in 284 mm
Prędkość jazdy – maks. 8.1 mph 13 km/h
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 113.2 in 2876 mm
Promień skrętu — zewnętrzna krawędź bębna 168.3 in 4276 mm
Częstotliwość 55/45 Hz (3300/2700 wibr./min) 55/45 Hz (3300/2700 wibr./min)
Amplituda znamionowa – wysoka 0.019 in 0.49 mm
Siła odśrodkowa – maks. 7828 lb/ft 34.82 kN
Częstotliwość 3300 wibr./min 55 Hz
Pojemność zbiornika paliwa 21.43 gal (US) 81 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 79 gal (US) 300 l

CB4.4 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podgrzewany amortyzowany fotel z przełącznikiem (czujnikiem) obecności operatora
  • Składna konstrukcja ROPS
  • Pas bezpieczeństwa – dobrze widoczny, pomarańczowy o szerokości 75 mm (3 cale)
  • Konsola operatora ze wskaźnikiem zbiornika wody, wyłącznikiem awaryjnym i schowkiem podręcznym
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Składane zgarniarki
  • Włączanie wibracji – w bębnie przednim, tylnym lub obu
  • Ciśnieniowy układ natrysku wody z potrójną filtracją i trybem testowym

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczne wyłączanie i rozgrzewanie silnika
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Osłona paska silnika

TECHNOLOGIE

  • Telematyka

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła robocze LED

INNE

  • Zabezpieczenie przed wandalizmem – zamykane pokrywa silnika, korek wlewu paliwa i pokrywa elementów sterujących
  • Punkty do podnoszenia i mocowania maszyny
  • Sprzęg z funkcją przesunięcia

CB4.4 Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Stała konstrukcja ROPS
  • Zadaszenie przeciwsłoneczne
  • Fotel – przesuw boczny
  • Podwójne dźwignie układu napędowego

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Zgarniarki zamontowane na stałe
  • Maty kokosowe
  • Przygotowanie pod nóż krawędziowy
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy do natrysku wody
  • Zestaw obciążników – 400 kg (880 funtów)
  • Zestaw obciążników – 542 kg (1194,91 funta)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ przeciwpoślizgowy

TECHNOLOGIE

  • Remote Flash i Remote Troubleshoot
  • Pomiar stopnia zagęszczenia – CMV (Compaction Meter Value)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

INNE

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Zderzaki
  • Jednopunktowe podnoszenie
  • Malowanie według zamówienia klienta

Zobacz, jak CB4.4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walec uniwersalny CB4.4

Tabela doboru walców uniwersalnych

Walec uniwersalny CB4.4
Tabela doboru walców uniwersalnych

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Compact z technologią pomiaru zagęszczenia (CMV)

    Pomiar zagęszczenia to system na bazie akcelerometru, który mierzy sztywność materiału. System jest dostępny w gładkich walcach bębnowych do gruntu i tandemowych walcach wibracyjnych do asfaltu. Maszyna wykonuje pomiary tylko wtedy, gdy system wibracyjny jest aktywny. Podaje wartość bez jednostki pochodzącą z zarejestrowanych danych, która wskazuje sztywność kompozytu.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Pomiar zagęszczenia to system na bazie akcelerometru, który mierzy sztywność materiału. System jest dostępny w gładkich walcach bębnowych do gruntu i tandemowych walcach wibracyjnych do asfaltu. Maszyna wykonuje pomiary tylko wtedy, gdy system wibracyjny jest aktywny. Podaje wartość bez jednostki pochodzącą z zarejestrowanych danych, która wskazuje sztywność kompozytu.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie